CFV | Eléments serre-câbles avec dents serre-câbles

CFV.R2.26.Z product image
igus-icon-lupe
CFV.R2.26.Z technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFV.R2.26.Z video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFV.R2.26.Z product image
CFV.R2.26.Z technical drawing
CFV.R2.26.Z video
  • Soulagement des efforts de traction par solution à crans, bonne accessibilité lors du soulagement ultérieur de plusieurs câbles
  • Installation simple dans le rail DIN et le rail en C des éléments de fixation KMA
igus-icon-lieferzeit-dotCFV.R2.26.Z
KMA C-Profile
26
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures