easy triflex® series E333 energy chain, "easy" design, very easy to fill - simply push cables in

E333.25.048/075.0 product image
igus-icon-lupe
  • Inner height hi: 25mm
  • Inner width Bi: 25mm
  • Bend radius R: 48 to 200mm
  • Pitch: 14.5mm
igus-icon-lieferzeitE333.25.048/075.0
25
48
75

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures