Chaîne porte-câbles triflex carrée (classique)

triflex carrée, la chaîne porte-câbles robuste pour les mouvements en 3D moins exigeants

La chaîne porte-câblestriflexcarrée igus a été mise au point spécialement pour le guidage sûr de câbles et tuyaux lors de mouvements tridimensionnels complexes. Sa forme rectangulaire lui confère une très grande stabilité et une très grande protection mécanique face aux conditions extérieures, ce qui le rend idéal pour les milieux industriels difficiles et en présence de fortes sollicitations mécaniques.

Vos avantages :

✅ géométrie carrée pour stabilité maximale et guidage défini des câbles

✅ Entièrement fermée – protection optimale contre la saleté, les copeaux et les influences extérieures

✅ Système d’articulations modulaire – pour mouvements à 1, 2 ou 3 axes

✅ Grande résistanceà la traction , même pour les applications verticales et les courses longues

✅ Montage et démontage simples raccordement et démontage simples des maillons sans outil
 

La triflex carrée est disponible en différentes tailles, avec des rayons de courbure ainsi qu’en des rayons de courbure inversés (RBR) et convient aux applications dans les machines-outils, la technique médicale et de nombreux autres secteurs. Sa structure fermée lui permet de bien convenir aux milieux exposés à de la saleté et de protéger les câbles sensibles de manière fiable.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique