Ancien modèle
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
- Facteur de flexion 12,5xd
- Blindage par paire
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
igus-icon-lieferzeitMAT9048622
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
droite des deux côtés
igus-icon-info
Cette référence correspond à une fin de série
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG définit la longueur du câble pour l'ensemble de la longueur, y compris les connecteurs ou la confection ouverte.
Longueur maximale de transmission : 10 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG a mené avec succès à bien des cas clients de câbles sur grandes longueurs. Mettez-nous au défi !