Ancien modèle
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
- Facteur de flexion 12,5xd
- Blindage par paire
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
igus-icon-lieferzeitMAT9048621
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
droite des deux côtés
igus-icon-info
Cette référence correspond à une fin de série
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!