Câble bus en TPE | FireWire, connecteur A : Molex mâle A à clip, connecteur B : Molex mâle A à clip

Ancien modèle
MAT9048620 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
- Facteur de flexion 12,5xd
- Blindage par paire
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048620
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    droite des deux côtés
    igus-icon-info

    Cette référence correspond à une fin de série

    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG définit la longueur du câble pour l'ensemble de la longueur, y compris les connecteurs ou la confection ouverte.  Longueur maximale de transmission : 10 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG a mené avec succès à bien des cas clients de câbles sur grandes longueurs. Mettez-nous au défi ! 

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique