igus-icon-lupe
- Pour les sollicitations très élevées
- Gaine extérieure en TPE
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Sans silicone
- Résistance aux UV
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
- Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
Connecteur mâle BNC/connecteur femelle BNC
4.5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!