Câble bus | USB 2.0, TPE, connecteur A : USB 2.0 type A, connecteur B : USB 2.0 type A (femelle)

USB9040060 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
- Facteur de flexion 12,5xd
- Écran total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040060
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    droite des deux côtés
    InfoInfoigus-icon-info igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG définit la longueur du câble pour l'ensemble de la longueur, y compris les connecteurs ou la confection ouverte.  Longueur maximale de transmission : 5 m * igus SE & Co. KG a pu mener avec succès à bien des applications clients avec une surlongueur. Mettez-nous à l'épreuve ! 

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique