Ancien modèle
igus-icon-lupe
- Pour les sollicitations en torsion
- Gaine extérieure en PUR
- Avec blindage
- Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
- Non propagateur de flamme
- Résistant aux entailles
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
droite des deux côtés
igus-icon-info
Cette référence correspond à une fin de série
igus-icon-info
igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG définit la longueur du câble pour l'ensemble de la longueur, y compris les connecteurs ou la confection ouverte.
Longueur maximale de transmission : 50 m
* igus SE & Co. KG a pu mener avec succès à bien des applications clients avec une surlongueur. Mettez-nous à l'épreuve !