Câble bus en PUR | GigE, torsion, connecteur A : Yamaichi RJ45 en métal, connecteur B : Yamaichi RJ45 en métal

Ancien modèle
GIG9045001 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
droite des deux côtés
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série

InfoInfoigus-icon-info igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG définit la longueur du câble pour l'ensemble de la longueur, y compris les connecteurs ou la confection ouverte.  Longueur maximale de transmission : 50 m * igus SE & Co. KG a pu mener avec succès à bien des applications clients avec une surlongueur. Mettez-nous à l'épreuve ! 

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique