igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
• Rayon de courbure 10xd
- Écran total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
igus-icon-lieferzeitGIG9040002
(4x(2x0,15))C
Ethernet/CAT5e/PoE
droite des deux côtés
igus-icon-info
igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG définit la longueur du câble pour l'ensemble de la longueur, y compris les connecteurs ou la confection ouverte.
Longueur maximale de transmission : 50 m
* igus SE & Co. KG a pu mener avec succès à bien des applications clients avec une surlongueur. Mettez-nous à l'épreuve !