- patin en aluminium
- Avec film lisse 5,95
- Sans PTFE
- Sans graisse et sans entretien
Changer de langue :
Le coussinet de patin drylin W 06 WJPFUM-01-06-AL-K en aluminium avec la feuille lisse 5.95 est une solution sans PTFE et durable pour des applications à faible frottement. La feuille de glissement innovante constitue une alternative écologique et fiable pour des applications très diverses. Un choix idéal pour tous ceux qui misent sur une technologie linéaire durable, tout en baissant les coûts et en optimisant la technique.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24