Roues coniques en igutek P360, rapport de 1:3

P360GM-BG-100-015-00-050-R-30 product image
igus-icon-lupe
P360GM-BG-100-015-00-050-R-30 product image
igus-icon-lupe
P360GM-BG-100-015-00-050-R-30 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
P360GM-BG-100-015-00-050-R-30 product image
P360GM-BG-100-015-00-050-R-30 product image
P360GM-BG-100-015-00-050-R-30 technical drawing

  • Meilleure résistance à l'usure
  • Bonnes propriétés tribologiques
  • Grande ténacité
  • Insensibilité aux chocs

Attention : Deux roues coniques doivent être commandées pour avoir le rapport de transmission souhaité.

Les axes des roues coniques sont à angle droit l'un par rapport à l'autre.

Les roues coniques répertoriées ici (1:3) peuvent être combinées les unes aux autres. Veillez à ce que le module soit le même.


Faire calculer la durée de vie. Cliquer ici

Vous n'avez pas trouvé la forme souhaitée ? Cliquer ici

igus-icon-lieferzeit-dotP360GM-BG-100-015-00-050-R-30
1
15
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique