Commande de robot igus® Robot Control pour robots Delta et portique

RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image

Informations produit

  • Tâches d'automatisation variées grâce à un logiciel de programmation simple
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
  • Installation facile du logiciel pour Windows 10
  • Utilisation sur PC ou tablette
  • 7 entrées/sorties numériques, interface CRI, ModbusTCP/IP pour connexion à des commandes maîtres telles que, par exemple, les commandes Siemens ou Beckhoff Siemens ou Beckhoff par exemple
  • Câble de 10 m


Vous trouverez tous les documents importants dans les téléchargements.

TESTER AVANT D'INVESTIR : essayer la carte de pilotage robotique avant l'achat avec le logiciel igus Robot Control

igus-icon-lieferzeitRL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0
Delta or gantry robot
DIN-Rail-version

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures