Commande

Les bras igus® économiques et flexibles peuvent être complétés par différents concepts de commande. La commande industrielle de la société Commonplace Robotics GmbH qui est adaptée au système robolink® D est une option et elle est alors livrée avec un logiciel facile à utiliser. Les séquences de mouvements du robot peuvent être représentées avec le logiciel, puis programmées et commandées de façon simple. La modularité du système robolink® permet aussi une utilisation des bras robotiques avec une commande programmée par le client, un gage de flexibilité absolue. La combinaison d'un bras préhenseur robolink® et d'une commande permet d'automatiser simplement des tâches monotones, en assurance-qualité, en montage et en préparation de commandes par exemple, et de coordonner sans effort les séquences d'opérations du robot.
 

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures