- Embout à rotule en polymère avec filetage extérieur
- Sens du filet au choix
- Sphère pivotante au choix
- Boîtier résistant à la chaleur en igumid G
- Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
Changer de langue :
igubal EALM et EARM : embouts à rotule polyvalents et sans entretien avec filetage
Les embouts à rotule igubal EALM et EARM en polymère de la gamme dimensionnelle E avec filetage extérieur offrent une alternative intéressante aux embouts à rotule métalliques classiques. Elles compensent les défauts d'alignement et les charges sur les bords et, en raison de leur faible poids et du fait qu'elles ne nécessitent pas d'entretien, elles constituent un choix économique et sans entretien pour une grande variété d'applications dans de nombreux secteurs. Ils sont dotés d'un lubrifiant solide qui se libère en infimes quantités au fil du temps. Elles assurent un fonctionnement à sec avec très peu de friction entre l'arbre et la calotte et n'ont donc pas besoin de lubrification ultérieure.
Le diamètre de l'arbre, le sens du filet, le type de filet et la matière de la calotte peuvent être choisis. Les calottes sont disponibles en iglidur W300, matière standard, et en iglidur W300 avec bonnette en inox pour un couple de serrage plus élevé. Le matériau du boîtier est composé d’igumid G, un polymère résistant aux chocs et renforcé de fibres longues, adapté à des températures allant de -40°C à +120°C et pouvant être chargé jusqu’à +180°C pendant une courte durée.
Nos embouts à rotule sont utilisés dans différentes industries pour transmettre les forces dynamiques dans des mouvements de pivotement, de basculement et de rotation. Pour s’assurer que les embouts à rotule soient parfaitement adaptés aux exigences individuelles d’une application spécifique, vous pouvez utiliser notre logiciel expert igubal. Ce système se base sur des données déterminées dans le laboratoire igus et permet de faire une recommandation sur mesure pour une application donnée. Sources Gödenbrück, ad - https://inis.iaea.org/search/searchsingl...htmhttps://www.igus.fr/press/findner.htmlhttps://www.igus.fr/press/findner.htmlhttps://www.igus.fr/press/findner.htmlhttps://www.igus.fr/press/findner.htmlhttps://www.igus.fr/applicationfinder/default.aspxhttps://www.igus.fr/applicationfinder/default.aspxhttps://www.igus.fr/applicationfinder/default.aspxhttps://www.igus.fr/applicationfinder/default.aspxhttps://www.igus.fr/applicationfinder/default.aspx Sources Weissler, Eran