- Boîtier M5, M6, M8 et M10
- Diamètres intérieurs selon vos spécifications
- Orientation du palier selon vos spécifications
- Matériau de l’entraxe : inox ou laiton
- Matériau du pivot sphérique : acier zingué. Inox, igumid G
Changer de langue :
Biellette à pivot sphérique igubal WDGM pour applications exigeantes
La biellette à pivot sphérique igubal WDGM avec pivot sphérique offre un maximum de flexibilité et d'adaptation. La longueur entre 70 et 999 mm, l'orientation des paliers ainsi que le matériau de la partie intermédiaire et du pivot sphérique peuvent être déterminés individuellement. La pièce intermédiaire peut être en acier inoxydable ou en laiton et les pivots sphériques en acier inoxydable ou en acier en zamac. Leur fonction d'auto-lubrification due à l'intégration de lubrifiants solides à nos polymères rend ces biellettes à pivot sphérique sans entretien particulièrement intéressantes d'un point de vue écologique comme d'un point de vue économique.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24