- Boîtier M5, M6, M8 et M10
- Diamètres intérieurs selon vos spécifications
- Orientation du palier selon vos spécifications
- Matériau de l’entraxe : inox ou laiton
- Matériau du pivot sphérique : acier zingué. Inox, igumid G
Changer de langue :
Biellettes à pivot sphérique de la série igubal®
Elles sont en polymères, ce qui entraîne une baisse du poids allant jusqu'à 80 % et une réduction des coûts atteignant 40 % . Les biellettes à pivot sphérique en polymères sont rapides et faciles à monter et elles permettent une exploitation rentable. Elles n'ont en effet pas besoin de graissage et sont sans entretien.
igus® fabrique aussi des pièces spéciales sur demande. Les entreprises du secteur automobile, de l'automatisation, de la technique agricole, de la construction d'installations et de la construction de véhicules comptent parmi les utilisateurs de biellettes avec calotte et avec vis rotulée.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24