- Compensation des défauts d’alignement
- Montage simple
- Compensation des charges de bord
- Très bon glissement et
propriétés d'usure
igubal SAM – auto-réglables et résistance à l’usure
Les rondelles d’appui sphériques auto-alignantes sont des pièces très simples à monter qui permettent de compenser les défauts d'alignement et d'éviter les charges de bord. Elles se composent d'une partie concave en igumid G et d'une partie convexe en iglidur W300. Cette combinaison a de très bonnes propriétés de glissement et de résistance à l'usure au niveau des mouvements relatifs.
La partie concave est encastrée et sécurisée, tandis que la partie convexe glisse librement dans le logement concave et est maintenue par l'arbre placé dessus. Les butées axiales sphériques igubal sont disponibles dans des cotes allant de 5 à 20 mm. D'autres cotes sont disponibles sur demande.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24