igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO
12240
- Matériau boîtier : RN33
- Matériau de la calotte : iglidur® J
- Fonctionnement à sec et absence d'entretien
igus-icon-lieferzeitKSTM-GT40
40
Standard
Palier à semelle divisé avec calotte sphérique igubal®
Le
KSTM-GT est un palier à semelle avec un design divisé et une calotte sphérique dans la série de dimensions K. Il fait partie de la gamme de produits igubal® et se distingue par son
montage simple compensant les défauts d’alignement et les charges de bord
Le boîtier
Le boîtier est en RN33, un matériau présentant une excellente stabilité dimensionnelle,
d'une grande qualité de surface et d'une déformation minimale.
Dans quel cas le choisir ?
Dans quel cas ne pas le choisir

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24