- Gamme dimensionnelle : K, en
Conformité à la norme DIN ISO 12240
- Matériau boîtier : igumid G
Ici
vous trouverez un aperçu de tous les matériaux de calottes !
Ici
vous trouverez un aperçu de tous les matériaux de calottes !
igubal KSTM - robuste et polyvalent pour des applications exigeantes
Le palier à semelle KSTM d'igubal se distingue par ses matériaux de haute qualité et ses multiples possibilités d'utilisation. Le boîtier du KSTM CL est en igumid G, un polymère résistant aux chocs et renforcé par des fibres longues, qui convient pour des températures comprises entre -40°C et +120°C et peut être brièvement soumis à des charges de +180°C. Le KSTM CL peut être utilisé en tant qu'appareil de mesure de la température. La calotte est en iglidur W300, un matériau très résistant à l'usure qui offre une longue durée de vie et une excellente résistance à l'usure.
Le palier à semelle KSTM CL offre un fonctionnement à sec sans entretien, ce qui rend superflue l'utilisation de lubrifiants et réduit ainsi considérablement les besoins en maintenance. Sa grande rigidité et sa très grande résistance à la fatigue en cas de charges variables garantissent des performances fiables et durables. Il compense les défauts d'alignement et les contraintes sur les bords, ce qui garantit une fonctionnalité et une durabilité optimales. De plus, il est résistant à la corrosion et aux produits chimiques, ce qui lui permet de fonctionner de manière fiable même dans les environnements les plus exigeants. Sa grande capacité d'amortissement le rend idéal pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux.
Grâce à son poids très faible, le palier à semelle KSTM CL contribue à réduire la masse totale de l'application, ce qui est particulièrement avantageux dans les systèmes dynamiques. Les paliers à semelle igubal sont une solution exceptionnelle pour de multiples applications qui exigent des performances élevées, une absence d'entretien et une insensibilité à la saleté. Ils offrent de nombreux avantages par rapport aux paliers à semelle métalliques traditionnels et constituent un choix économique, léger et robuste pour la construction de machines et d'installations.
Plus d'informations sur la calotte sphérique :
iglidur W300 (standard): -40°C à +90°C, brièvement +180°C

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24