Paliers à semelle igubal®Les paliers à semelle igubal® sont très faciles à installer et permettent de compenser les défauts d'alignement et d'éviter les charges de bord.
Le boîtier est réalisé en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
Sur les paliers à semelle standard, la calotte sphérique est en iglidur® W300, un matériau au coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et ayant une tendance minimale au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
- Fonctionnement à sec sans entretien
- Grande rigidité
- Très grande résistance à charges alternées
- Compensation des défauts d'alignement et des charges de bord
- Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
- Capacité d'amortissement élevée
- Pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux
- Très faible poids
Domaines d'application type- Construction d’installations
- Automatisation
- Génie mécanique
- Produits alimentaires
- Secteur agricole
Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation dans nos secteurs d'activité
Dans quel cas le choisir ?- Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
- Si une alternative économique est souhaitée
- Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
- Si des défauts d'alignement doivent être compensés
| Dans quel cas ne pas le choisir- Si la température est supérieure à +80 °C
- Si une bague de réglage intégrée est requise
- Si des cotes supérieures à 50 mm sont nécessaires
- Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient |
Domaines d'applicationLes paliers à semelle igubal® étant également en mesure de fonctionner à sec sans entretien, ils constituent le logement idéal pour les applications où le lieu de montage est peu accessible, dans un environnement humide ou présentant des impératifs hygiéniques particuliers. On trouve par exemple des paliers à semelle igubal® dans des commandes de brosses de nettoyage, dans des stores pare-soleil pour façades, dans les installations de convoyage ou dans les machines de boulangerie.
MontageLes paliers à semelle igubal® sont conçus pour être fixés avec deux vis. Un alignement exact du boîtier n'est pas nécessaire, la rotule lisse compensant d'elle-même les éventuels défauts d'alignement. Des bagues de serrage à part peuvent être utilisées pour le blocage de l'arbre.