igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Matériau de la calotte : iglidur® J
- Calotte carrée
- Fonctionnement à sec et absence d'entretien
- Gain de temps grâce à un montage rapide
igus-icon-lieferzeit-dotKSQM-GT30-GT-MNA
30
Palier à semelle, KSQM-GT, igubal® pour axe carré, calotte usinée en iglidur J séparable et boitier en igumid G séparable
Le
KSQM-GT est un palier à semelle avec un design en deux parties et une calotte carrée dans la série igubal.
Il fait partie de la gamme de produits igubal® et se caractérise par un montage facile et une bonne stabilité.
montage simple, qui compense les défauts d'alignement et évite les pressions sur les bords
évite les problèmes d'alignement.
Le boîtier
Le boîtier est en RN33, un matériau présentant une excellente stabilité dimensionnelle,
d'une grande qualité de surface et d'une déformation minimale.
Dans quel cas le choisir ?
Dans quel cas ne pas le choisir