igubal J3EM et J3KM - le rotor permanent avec une résistance à l'usure particulièrement élevée
Les calottes sphériques J3EM et J3KM de la série dimensionnelle E ou K, fabriquées par moulage par injection, sont en iglidur J3. Ce polymère haute performance optimisé sur le plan tribologique se caractérise par une meilleure résistance à l'usure sous des charges faibles à moyennes et à des vitesses élevées. Sa durée de vie est jusqu'à 300 % supérieure à celle de l'iglidur® J, le marathonien éprouvé de la gamme.
Les lubrifiants solides contenus dans le matériau rendent l'entretien régulier superflu et préservent l'environnement en remplaçant une lubrification externe pendant toute la durée de vie. La forme sphérique permet des mouvements dans plusieurs directions et offre ainsi une grande flexibilité pour les applications dynamiques.
Calottes igubal en iglidur J3
- Plage de température [°C]: -50 à +90, brièvement +120
- Diamètre de l'arbre: 12 mm, 16 mm
- Avantages: Sans entretien, sans lubrification, longue durée de vie, insensible à la poussière et à la saleté, amortit les vibrations, bonne résistance aux produits chimiques, faible absorption d'humidité, bonne résistance à l'usure, résiste à une intensité de rayonnement de 3 - 10² Gy.
- Série de dimensions: E et K en référence à la norme DIN ISO 12240
- Environnement d'application: haute résistance à l'usure à température ambiante et à température moyenne ainsi qu'à des charges de pression faibles à moyennes, haute résistance aux fluides, faible usure sous l'eau, faible usure avec une grande variété d'arbres différents, convient pour les applications avec arbres souples, faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec