- Raccordement direct pour vérins pneumatiques et ressorts à pression de gaz
- Montage facile
- Cotes de raccordement DIN
- Résistance à la corrosion
Changer de langue :
igubal GZRM pivot sphérique en polymère, solution d'assemblage robuste en igumid G
Le pivot sphérique igubal GZRM en igumid G avec filetage est la solution idéale pour la connexion directe aux vérins pneumatiques et aux ressorts à gaz. Composé de polymère durable igumid G renforcé de fibres longues, ce pivot sphérique est robuste et durable, résistant à des températures de -40°C à +120°C et supportant pendant une courte durée jusqu'à +180°C maximum.
Le pivot sphérique GZRM se caractérise par un montage simple et le respect des dimensions de raccordement DIN, ce qui permet une intégration sans problème dans les systèmes existants. Il est également résistant à la corrosion, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements exigeants. En version standard, le pivot sphérique est disponible avec un filet à droite, le filet à gauche étant disponible sur demande.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24