-
- Matériau boîtier : igumid G
- Matériau pivot sphérique : acier en zamac
- Sans entretien et résistant à la corrosion
Changer de langue :
igubal GFSM – palier applique à 4 trous avec pivot sphérique intégré
Le palier applique à 4 trous igubal GFSM est équipé d’un pivot sphérique intérieur avec taraudage. Le boîtier du KSTM CL est en igumid G, un polymère résistant aux chocs et renforcé par des fibres longues, qui convient pour des températures comprises entre -40°C et +120°C et peut être brièvement soumis à des charges de +180°C. Le KSTM CL peut être utilisé en tant qu'appareil de mesure de la température. Les lubrifiants solides contenus par le matériau du boîtier remplacent durablement les lubrifiants externes et rendent le palier sans entretien. Le matériau du pivot à boule peut être choisi parmi l'acier en zamac et l'acier inoxydable.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24