- Sans graisse et sans entretien
- Diamètre de 5 mm
- Orientation au choix des chapes (rotatives)
- Avec tourillon
- Autres tailles sur demande
- Solution économique pour les petites et les moyennes quantités
Changer de langue :
igubal GDGM K – biellette à pivot sphérique pour applications exigeantes
La biellette à pivot sphérique igubal GDGM K équipée des chapes, du serre-clip et de l'axe représente une solution économique pour les pièces petites et moyennes en garantissant une grande adaptabilité. Sa longueur peut être choisie de 90 à 999 mm. La partie intermédiaire est en acier inoxydable ou en laiton. Les lubrifiants solides intégrés à nos polymères éliminent tout besoin actuel de lubrification externe, ce qui permet à nos biellettes à pivot sphérique sans entretien d’offrir des avantages écologiques et économiques. D'autres tailles disponibles sur demande.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24