Palier applique igubal®Les paliers appliques igubal® ont été mis au point pour le logement d'extrémités d'arbres ou de passages d'arbres.
Le boîtier est réalisé en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
Sur les paliers appliques standard, la calotte sphérique est en iglidur® W300, un matériau au coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et ayant une tendance minimale au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en cas de charges réduites et de mouvements très lents.
- Montage facile
- Compensation des défauts d'alignement
- Insensibilité absolue à la corrosion
- Très faible poids
- Fonctionnement à sec sans entretien
Domaines d'application type- Construction d’installations
- Automatisation
- Secteur agricole
- Génie mécanique
- Secteur des produits alimentaires
Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation dans nos secteurs d'activité
Dans quel cas le choisir ?- Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
- Si une alternative économique est souhaitée
- Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
- Si des défauts d'alignement doivent être compensés
| Dans quel cas ne pas le choisir- Si la température est supérieure à +80 °C
- Si une bague de réglage intégrée est requise
- Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
- Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient |
Domaines d'applicationLes paliers appliques igubal® étant également en mesure de fonctionner à sec sans entretien, ils constituent le logement idéal pour les applications où le lieu de montage est peu accessible, dans un environnement humide ou présentant des impératifs hygiéniques particuliers. On trouve par exemple des paliers appliques igubal® dans des commandes de brosses de nettoyage, dans des stores pare-soleil pour façades, dans les installations de convoyage ou dans les machines de boulangerie.
MontageLes paliers appliques à 2 trous igubal® sont munis de trous oblongs permettant un réglage ultérieur aisé. L'alignement exact des boîtiers est superflu, le palier applique compensant lui-même les défauts d'alignement. Des bagues de serrage à part peuvent être utilisées pour le blocage de l'arbre.