Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOI, igubal®, calotte sphérique iglidur® W300

Standard
EFOI-03 product image
igus-icon-lupe
EFOI-03 product image
igus-icon-lupe
EFOI-03 technical drawing
igus-icon-lupe
EFOI-03 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOI, igubal®, calotte sphérique iglidur® W300
Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOI, igubal®, calotte sphérique iglidur® W300
Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOI, igubal®, calotte sphérique iglidur® W300
Palier applique avec 2 trous de fixation, EFOI, igubal®, calotte sphérique iglidur® W300
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300 (très résistant à l'usure)
  • Montage facile
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
igus-icon-lieferzeitEFOI-03
4.8 (0.1875 in)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique