- Gamme dimensionnelle :
E, selon DIN ISO 12240
- Matériau :
boîtier : igumid G
- Matériau :
Calotte : iglidur® J
- Montage
simple par clipsage dans les tôles
Changer de langue :
igubal ECLM, le palier à rotule lisse clipsable, pour un montage simple et à faible encombrement
La rotule lisse igubal ECLM Clips se distingue par sa très grande facilité de montage. Il peut être fixé facilement dans la tôle, sans qu'une fixation axiale supplémentaire soit nécessaire. Cette caractéristique fait de l’ECLM une solution très pratique pour les applications où une installation rapide et facile est demandée.
Le boîtier de l'ECLM est en igumid G, un polymère résistant aux chocs et renforcé par des fibres longues, qui est adapté pour une utilisation à des températures de -40°C à +120°C et peut être soumis à des charges de courte durée allant jusqu'à +180°C. Il garantit une forme particulièrement stable. La calotte est en iglidur J, un matériau très résistant à l'usure qui offre une longue durée de vie et une excellente résistance à l'usure.
Ses cotes de montage extrêmement faibles et sa construction à parois fines à faible encombrement rendent l'ECLM particulièrement adapté aux applications avec peu d'espace de montage. En dépit de sa compacité, la rotule lisse à clip offre la qualité et la fiabilité éprouvées des rotules lisses igubal.
Les rotules lisses igubal sont une solution exceptionnelle pour de multiples applications qui exigent des performances élevées, une absence d'entretien et une insensibilité à la saleté. Ils présentent de nombreux avantages par rapport aux paliers métalliques classiques et constituent un choix économique, léger et robuste pour la construction de machines et d'installations.
Plus d'informations sur la calotte sphérique :
iglidur J: -50°C à +90°C, brièvement +120°C

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24