- Entretoise : inox/laiton
- Matériau de la calotte : iglidur® W300/J/J4/R/EK
- Intervalles individuels
- Orientation du palier selon vos spécifications
- Léger
- Robuste
Changer de langue :
igubal KDGM biellette avec calotte : personnalisable et robuste pour les applications exigeantes
La biellette avec calotte de longueur variable KDGM offre un haut degré de flexibilité et de capacité d'adaptation. La longueur, comprise entre 80 et 999 mm, l'orientation des paliers, le matériau de la pièce de jonction et des calottes peuvent être déterminés individuellement. La pièce intermédiaire peut être en inox ou en laiton, et les calottes peuvent être en iglidur W, J ou J4 (avec ou sans douille inox), iglidur R ou inox. Cette diversité permet d'adapter le palier à des exigences spécifiques.
Les lubrifiants solides intégrés dans nos polymères suppriment une lubrification externe de façon pérenne.v Les biellettes avec calotte sans entretien sont ainsi bénéfiques pour l'environnement et l'économie.
Plus d'informations sur nos calottes sphériques :
iglidur W300 (standard): -40°C à +90°C, brièvement +180°C
iglidurJ: -50°C à +90°C, brièvement +120°C
iglidurJ4: -50°C à +90°C, brièvement +120°C
iglidurR: -50°C à +90°C, brièvement +110°C
iglidur EK

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24