Crémaillères igutek P360, mm

Nouveau
P360GM-GR-250-00-250-170-130 product image
igus-icon-lupe
P360GM-GR-250-00-250-170-130 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
P360GM-GR-250-00-250-170-130 product image
P360GM-GR-250-00-250-170-130 technical drawing
  • Meilleure résistance à l'usure
  • Bonnes propriétés tribologiques
  • Grande ténacité
  • Insensibilité aux chocs
igus-icon-lieferzeitP360GM-GR-250-00-250-170-130
2.5
13

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures