EC.W - Capteur de durée de vie à faible coût pour une disponibilité maximale de l'installation

IS.EC.W.FIX.2500.BETA product image
igus-icon-lupe
IS.EC.W.FIX.2500.BETA product image
igus-icon-lupe
IS.EC.W.FIX.2500.BETA product image
igus-icon-lupe
IS.EC.W.FIX.2500.BETA product image
igus-icon-lupe
play iconIS.EC.W.FIX.2500.BETA video
igus-icon-lupe
play iconIS.EC.W.FIX.2500.BETA video
igus-icon-lupe
1 sur 6
EC.W - Capteur de durée de vie à faible coût pour une disponibilité maximale de l'installation
EC.W - Capteur de durée de vie à faible coût pour une disponibilité maximale de l'installation
EC.W - Capteur de durée de vie à faible coût pour une disponibilité maximale de l'installation
EC.W - Capteur de durée de vie à faible coût pour une disponibilité maximale de l'installation
EC.W - Capteur de durée de vie à faible coût pour une disponibilité maximale de l'installation
EC.W - Capteur de durée de vie à faible coût pour une disponibilité maximale de l'installation
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Les avantages de la surveillance de l'état en un coup d'œil :

▲ Améliorer la technicité

  • Surveillance de l'état du système par câbles avec indication en pourcentage de la durée de vie
  • Raccordement direct à la commande PLC par des contacts sans potentiel
  • Pour les milieux difficiles, sombres ou sales


Réduire les coûts

  • 80 % de coûts en moins grâce au raccordement direct
  • Réduction des coûts de maintenance 
  • Immobilisations imprévues évitées

igus-icon-lieferzeitIS.EC.W.FIX.2500.BETA
2500
No
0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures