igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Répartition uniforme de la charge grâce au système de galets de guidage oscillants.
- Racleur anti-saleté en option pour les applications à fortes charges
- Forte réduction des coûts grâce à un boîtier en zamac
- Structure horizontale avec 4 paliers tandem WJRM-51-20, 2 rails WS-20 à un écart de 1 000 mm, entraxe de paliers de 500 mm, poids de 250 N, rail d’une longueur de 2 000 mm, 60 790 cycles
- Fonctionnement 100 % sans graisse
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-20-BB
20
2