Chariot complet drylin® W WWC

WWC-10-40-10 product image
igus-icon-lupe
WWC-10-40-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WWC-10-40-10 product image
WWC-10-40-10 technical drawing
  • Design: square
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Material: Aluminium
igus-icon-lieferzeit-dotWWC-10-40-10
10-40
100
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures