igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur® R
- Sens du filet : à droite
- Type de filet : Filet métrique : standard pour la compatibilité maximale
- Version : standard
- Ecrou à collerette
igus-icon-lieferzeit-dotRFRM-090913M5
9
13
18
M5

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24