igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur J
- Sens du filet : à droite
- Type de filet : Filet métrique : standard pour la compatibilité maximale
- Version : standard
- Ecrou à collerette
igus-icon-lieferzeit-dotJFRM-252525M10
25
25
42
M10
Écrou en iglidur J : rendement élevé à toutes les vitesses
Notre écrou en polymère hautes performances iglidur J est universel. Le matériau peut être utilisé à presque toutes les vitesses et se caractérise par un rendement élevé.
Autres avantages :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24