Écrou en iglidur J350:matériau pour les températures jusqu'à +150°C Notre écrou
fileté en polymère hautes performances iglidur J350 peut être utilisé en continu à des températures moyennes à hautes. La température d'emploi en continu devrait idéalement se situer dans la plage de température de +60 à + 150°C afin d'obtenir les meilleures performances possibles du matériau.
Par ailleurs, les pièces flexibles offrent les avantages suivants :
- Stabilité dimensionnelle même à haute température
- Possibilité de certification selon EN 45545 HL3, R24
- Très bien adapté à l'industrie ferroviaire
- Bon coefficient de frottement sous charge moyenne
- Plage d’utilisation jusqu’à une température maxi d’emploi en continu de +150°C
- Pression de surface permanente admissible dans les filets 0 à 3,0 MPa