Écrou en iglidur® R – pour les vitesses moyennes à élevées, amortissementGrâce à ses propriétés amortissantes, notre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur® R permet une réduction des oscillations entre la vis et l'écrou et assure un fonctionnement avec peu de vibrations et de bruit.
Autres avantages :
► Haute résistance à l’usure sous faibles charges
► Matériau souple : amortissement des vibrations
► Plage d'application jusqu'à +90 °C température maximale prolongée d'utilisation
► Pression de surface permanente autorisée dans les filets : 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tous nos écrous filetés sont fabriqués à partir de polymères haute performance à longue durée de vie et à résistance à l’usure élevée iglidurIls sont disponibles en 7 matériaux standards pour différents usages : iglidur J - rendement élevé à toutes les vitesses, iglidur J350 - pour les températures jusqu’à +150 °C, iglidur A180 - conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire, iglidur E7 - pour les vitesses élevées à faible charge, iglidur R pour les oscillations et les vibrations, iglidur J200 - meilleur matériau associé à l’aluminium et iglidur W300 - pour les applications à fortes charges.
Vous en tirez les avantages suivants en fonction du matériau :
► 100 % lubrifié et sans entretien
► Longue durée de vie et robuste dans les milieux difficiles
► Résistance aux agents chimiques et absence de moisissure
► course silencieuse et sans vibrations
► Sans PTFE
► Conformité aux exigences du FDA grâce au matériau A180
► Résistance aux charges élevées
► Emploi longue durée sur une plage de température entre -20 °C et +150 °C
Le matériau de base est encore renforcé par des fibres techniques. Les lubrifiants solides, sous forme de particules microscopiques logées par millions dans de minuscules compartiments, sont intégrés au polymère de base, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Ceci suffit pour permettre une lubrification suffisante de l’environnement immédiat et pour éviter le frottement du système. Ces additifs stabilisent nos écrous, un point décisif pour la résistance à l’usure.
En plus d’un grand choix de matériaux standards pour les entraînement à vis, igus propose aussi un grand nombre de variantes pour la géométrie des écrous :
Ecrous pour vis cylindriquesEcrous cylindriques à surface de serrageEcrous fileté à colleretteEcrous à collerette à surface de serrageEcrous à forme dédiée aux fortes chargesEcrous cylindriques moulés par injectionEcrous à collerette moulés par injection