Écrou dryspin en iglidur J350 | Forme : à collerette | filet métrique | LH

J350FLM-0913M3 product image
igus-icon-lupe
J350FLM-0913M3 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
J350FLM-0913M3 product image
J350FLM-0913M3 technical drawing
  • Matériau : iglidur® J350
  • Sens du filet : à droite
  • Type de filet : Filet métrique : standard pour la compatibilité maximale
  • Version : standard
  • Ecrou à collerette
igus-icon-lieferzeitJ350FLM-0913M3
9
13
18
M3

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures