igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur® R
- Sens du filet : filet à gauche
- Type de filetage : dryspin : rendement maximal
- Version : standard
- Ecrou à collerette
igus-icon-lieferzeitDST-RFLM-2525DS10X2
25
25
42
DS10X2
Écrou en iglidur R – pour les vitesses moyennes à élevées, amortissement
Grâce à ses propriétés amortissantes, notre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur R permet une réduction des oscillations entre la vis et l'écrou et assure un fonctionnement avec peu de vibrations et de bruit.
Autres avantages :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24