igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur J
- Sens du filet : filet à gauche
- Type de filet : dryspin® : rendement maximal
- Version : standard
- Ecrou à collerette
igus-icon-lieferzeit-dotDST-JFLM-2525DS10X2
25
25
42
DS10X2
Écrou trapézoïdal en iglidur J : rendements élevés à toutes les vitesses
Il s'agit d'un universel efficace sur toutes les vitesses que cet écrou trapézoïdal en polymère hautes performances iglidur J. Et il n'est pas le seul :
► Coefficient de frottement faible – faibles taux d'usure
► Jusqu'à +90°C pour la température d'utilisation en continu
► Pression de surface permanente permise sur les filets 0 – 4,0 MPa

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24