Ecrou à collerette pour vis dryspin®, filet hélicoïdal, J350FRM

DST-J350FRM-0913DS3.5X1 product image
igus-icon-lupe
DST-J350FRM-0913DS3.5X1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
DST-J350FRM-0913DS3.5X1 product image
DST-J350FRM-0913DS3.5X1 technical drawing
  • Material: iglide J350
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: High helix thread dryspin
  • Design: Standard
  • Cylindrical lead screw nut with flange
igus-icon-lieferzeitDST-J350FRM-0913DS3.5X1
9
13
18
DS3,5X1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures