igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur® R
- Sens du filet : à droite
- Type de filet: ACME
- Version : standard
- Ecrous pour vis cylindriques
igus-icon-lieferzeitRSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Écrou en iglidur® R – pour les vitesses moyennes à élevées, amortissement
Grâce à ses propriétés amortissantes, notre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur® R permet une réduction des oscillations entre la vis et l'écrou et assure un fonctionnement avec peu de vibrations et de bruit.
Il présente également les caractéristiques suivantes :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24