igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur® J
- Sens du filet : à droite
- Type de filet: ACME
- Version : standard
- Ecrou à collerette
igus-icon-lieferzeitJSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Écrou en iglidur J – Rendement élevé à toutes les vitesses
Notre écrou en polymère hautes performances iglidur® J est universel. Ce matériau s'utilise à presque toutes les vitesses et présente un rendement élevé. Ses autres avantages :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24