Écrou dryspin en iglidur J350 | Forme : avec collerette | Filet trapézoïdal | RH

J350FRI-01-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
J350FRI-01-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
J350FRI-01-1/4-16 product image
J350FRI-01-1/4-16 technical drawing
  • Matériau : iglidur® J350
  • Sens du filet : à droite
  • Type de filet: ACME
  • Version : standard
  • Ecrou à collerette
igus-icon-lieferzeitJ350FRI-01-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique