dryspin écrou en iglidur A180 | Forme : avec collerette et surface de serrage | ACME-filet | RH

A180FRI-02-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
A180FRI-02-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
A180FRI-02-1/4-16 product image
A180FRI-02-1/4-16 technical drawing
  • Matériau : iglidur® A180
  • Sens du filet : à droite
  • Type de filet: ACME
  • Version : standard
  • Avec surface de serrage
  • Ecrou à collerette
igus-icon-lieferzeitA180FRI-02-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique