Écrou en moulage par injection dryspin en iglidur J | Forme : Collerette | Filet métrique | RH

JFRM-C-01-M5 product image
igus-icon-lupe
JFRM-C-01-M5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
JFRM-C-01-M5 product image
JFRM-C-01-M5 technical drawing
  • Matériau : iglidur J
  • Le produit universel à quasiment toutes les vitesses
  • Type de filet : filet métrique conforme à DIN 976
  • Type de filet : filet de fixation
  • Sens du filet : à droite
  • Pression de surface admissible dans le filet : jusqu'à 4 MPa
  • Réalisation : écrou en plastique moulé par injection avec filet coupé
  • Forme : Écrou à collerette carrée


Calculer la durée de vie

igus-icon-lieferzeit-dotJFRM-C-01-M5
12
12
M5
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique