Chariot hybride drylin W WWR-31

WWR-31-10-120-10 product image
igus-icon-lupe
WWR-31-10-120-10 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconWWR-31-10-120-10 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
WWR-31-10-120-10 product image
WWR-31-10-120-10 technical drawing
WWR-31-10-120-10 video
  • Version : rond
  • Matériau élément de glissement : iglidur J
  • Patins hybrides à une roulette
  • Matériau : zamac
igus-icon-lieferzeitWWR-31-10-120-10
10-120-Hybrid
90

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures