igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Le chariot à crans de la taille 1030 peut être complété en option avec une prétension sélectionnable.
- Les rails standards sont disponibles avec oxydation dure, finition argentée et noire jusqu’à une longueur de 3 000 mm. Pour les schémas de perçage individuels, nous proposons des profilés de rail non percés
- Sans PTFE, testé en matière de PFAS par iglidur JGPF. Force du poids 10 N, longueur du rail 300 mm, vitesse 0,002 m/s, accélération 0,1 m/s², durée de vie 16 936 km
- Ce guidage linéaire peut fonctionner à sec, sans lubrification extérieure et est donc sans entretien
igus-icon-lieferzeitWWPV-10-30-06-P160
P160